Kerék 125 mm
Supratech
EAN:
4031582070
Termékszám:
PJP125x32-Ø8,3 2.0
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Supratech kerék egy 125 mm átmérőjű, polipropilén testből készült görgő, amely termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Supratech kerék egy 125 mm átmérőjű, polipropilén testből készült görgő, amely termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik 32 mm szélesség mellett. A kerék 36,5 mm hosszú nábbal és 8 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével biztosítva a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható görgoös konténerek, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, munkapadok és szállítóberendezések hajtásához.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Kerék
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek