- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Kerekek
- terhelhetőség szerint
-
Közepes teherbírású kerekek
Közepes teherbírású kerekek
Kerék 125 mm
Az Elastech kerék 125 mm átmérőjű, polipropilén, puha futófelülettel rendelkezik, amely 40 mm széles. A kerék statikus terhelhetősége 320 kg, míg dinamikus terhelhetősége 160 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan gurulós alkalmazásokhoz, ahol szükséges a megbízható terhelésviselés és a puha futófelület által nyújtott rugalmasság.
Kerék 125 mm
Az Elastech kerék egy 125 mm átmérőjű, professzionális minőségű görgő, amely cinköntvény testből és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelületből áll. A futófelület szélessége 32 mm, a kerékagy hossza 35,5 mm, az axletartó furat átmérője pedig 8 mm. A kerék precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelű, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. Statikus terhelhetősége 300 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 150 kg 3 km/h sebességnél. Az Elastech kerék alkalmazható AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM megoldásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, professzionális takarítókocsikban, görgoös konténerekben, állványokon, szerszámrendezkekben, szállítóberendezésekben és munkapadokon.
Kerék 150 mm
Az Elastech kerék egy 150 mm átmérőjű, professzionális minőségű görgő, amely cinköntvény testből és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelületből áll. A futófelület szélessége 32 mm, a kerékagy hossza 35,5 mm, az axlyfurat átmérője pedig 8 mm. A kerék precíziós golyóscsapágyat tartalmaz rozsdamentes kivitelben, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 300 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 150 kg 3 km/h sebességnél. Az Elastech kerék alkalmazható AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM megoldásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, professzionális takarítókocsikban, görgős konténerekben, állványokon, szerszámrendezkekben, szállítóberendezésekben és munkapadokon.
Kerék 125 mm
A Basetech kerék egy polipropilén anyagból készült görgő, amely 125 mm átmérővel és 40 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék középcsapágyának hossza 44,4 mm, a tengelyfurat átmérője pedig 12 mm. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, polipropilénből készült. A kerék tűgörgős csapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 200 kg 4 km/h sebességnél. A Basetech kerék ideális alkalmazási területei a görögös konténerek és a bolti bútorok, valamint kiállítók mozgatása.
Kerék 125 mm
A Basetech kerék egy polipropilén anyagból készült görgőkerék, amely 125 mm átmérővel és 40 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék nábhossza 48 mm, a tengelyfurat átmérője pedig 12 mm. A kerékhez tűgörgős csapágy tartozik, amely biztosítja a sima és megbízható működést. A futófelület anyaga megegyezik a kerék anyagával. Terhelhetőségi szempontból a kerék statikus terhelésre 400 kg kapacitással bír, míg dinamikus terhelés esetén 4 km/h sebességnél 200 kg a megengedett maximális terhelés. Ez a kerék ideális választás görgős szállítórendszerekhez és könnyebb ipari alkalmazásokhoz.
Kerék 160 mm
Az Elastech kerék egy 160 mm átmérőjű, alumínium testű görgő, amely 50 mm széles, rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel rendelkezik. A kerék 60 mm hosszú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 700 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 280 kg 6 km/h sebességnél, illetve 350 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM megoldásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, gépiparban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, professzionális takarítókocsikban, görgős konténerekben, állványokon, szerszámrendezerekben, szállítóberendezésekben és munkapadokon.
Kerék 260 mm
A Puretech air kerék egy pneumatikus gumibetéttel ellátott, blokk-profil kialakítású görgő, amely 260 mm átmérővel és 85 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék polipropilén testből készült, és golyóscsapágy-szerkezettel van felszerelve. A tengely furatának átmérője 25 mm, míg a nábhossz 74 mm. A kerék statikus terhelhetősége 150 kg, dinamikus terhelhetősége pedig szintén 150 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. Ez a konstrukció ideális választás olyan kasztni-alkalmazásokhoz, ahol kiváló rugalmasság és csendes működés szükséges.
Kerék 400 mm
A Puretech air kerék egy pneumatikus gumibetéttel ellátott, blokk-profil kialakítású görgő, amely 400 mm átmérővel és 100 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék polipropilén testből készült, és tűgörgős csapágy segítségével van rögzítve. Az agy hossza 74 mm, míg a tengelyfurat átmérője 25 mm. A kerék statikus terhelhetősége 400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 200 kg 3 km/h sebességnél. Ez a konstrukció ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol kiváló rugalmasság és csendes működés szükséges.
Kerék 260 mm
A Puretech air kerék egy pneumatikus gumibetéttel szerelt, blokk-profil kialakítású görgő, amely 260 mm átmérővel és 85 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék acéllemez testből épül fel, és görgőcsapágy-rendszerrel van ellátva, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. A 74 mm hosszúságú agy 25 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, amely szabványos beépítést tesz lehetővé. A kerék statikus terhelhetősége 300 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 150 kg 3 km/h sebességnél, így ideális választás különféle szállítási és mozgatási alkalmazásokhoz.
Kerék 400 mm
A Puretech air kerék 400 mm átmérőjű, pneumatikus gumi blokk-profillal szerelt görgő, amely acéllemez testből és tűgörgős csapágyból áll. A kerék futófelülete 100 mm széles, a tengely furatának átmérője 25 mm, míg a nábhossz 74 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 400 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 200 kg 3 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.
Kerék 400 mm
A Puretech air kerék egy 400 mm átmérőjű, pneumatikus gumi vonal-profillal ellátott görgő, amely acéllemez testből és precíziós golyóscsapágyból áll. A kerék futófelülete 100 mm széles, a tengely furatának átmérője 20 mm, míg a nábhossz 74 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 400 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 200 kg 3 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kasztni alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.
Kerék 400 mm
A Puretech air kerék egy 400 mm átmérőjű, pneumatikus gumi vonal-profillal ellátott görgő, amely 100 mm széles futófelülettel rendelkezik. Az acéllemez test precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. A kerék 74 mm hosszú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, amely lehetővé teszi a könnyű beépítést a kerékpárba. A statikus terhelhetőség 400 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 200 kg 3 km/h sebességnél, így alkalmas közepesen terhelő szállítási és mozgatási feladatokra.
Kerék 400 mm
A Puretech air kerék egy pneumatikus gumibetéttel szerelt görgő, amely 400 mm átmérővel és 100 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. Az acéllemez test precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a sima működést. A kerék 74 mm hosszú nábja 20 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, amely standard castor-szereléshez alkalmas. A futófelület pneumatikus gumi blokk-profillal van kialakítva, amely kiváló tapadást és rugalmasságot nyújt. A kerék statikus terhelhetősége 400 kg, míg dinamikus terhelhetősége 200 kg 3 km/h sebességnél, így alkalmas közepesen terhelő szállítási feladatokra.
Kerék 125 mm
Az Elastech kerék egy 125 mm átmérőjű, alumínium testű görgő, amely 50 mm széles, rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel rendelkezik. A kerék 60 mm hosszú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 240 kg 6 km/h sebességnél, illetve 300 kg 4 km/h sebességnél. Az Elastech kerék AMR rendszerek, automatizált shuttle rendszerek, autóipari OEM alkalmazások, élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, tűzoltótechnika, gépipar, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, professzionális takarítókocsik, görgoős konténerek, állványok, szerszámrenyek, szállítóberendezések és munkapadok számára alkalmas.
Kerék 95 mm
A Novatech kerék egy 95 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgő, amely 40 mm széles futófelülettel rendelkezik. A kerék acél és vas testből készült, és precíziós golyóscsapágy segítségével van felszerelve. A nábhossz 45 mm, az axle furatátmérője pedig 20 mm. A kerék statikus terhelhetősége 800 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 400 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazása széles körű, beleértve a repülőgépipart, repülőtéri berendezéseket, AMR rendszereket, automatizált shuttle rendszereket, autóipari OEM-et, kerámia- és üveggyártást, konténergyártást, tűzoltótechnikát, targoncákat, nehéz AGV rendszereket, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket, valamint gyártási és platform kocsikat.
Kerék 125 mm
Az Elastech kerék egy poliamid testű, görgőcsapágyazott görgő, amely 125 mm átmérővel és 40 mm széles, rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik. A futófelület fekete, vulkanizált gumi anyagból készült, amely biztosítja a tartósságot és a megbízható tapadást. A kerék 58 mm hosszú nábbal és 15 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva. Statikus terhelhetősége 500 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 250 kg 4 km/h sebességnél. Az Elastech kerék alkalmazható AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM megoldásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, professzionális takarítókocsikban, görgős konténerekben, állványokon, szerszámrendezerekben, szállítóberendezésekben és munkapadokon.
Kerék 125 mm
Az Elastech kerék egy poliamid testből készült, rugalmas gumi futófelülettel ellátott görgő, amely 125 mm átmérővel és 40 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 58 mm hosszúságú nábbal és 15 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapágy alkalmazásával. A rugalmas gumi futófelület nyomot nem hagyó, vulkanizált anyagból készült, amely biztosítja a magas minőséget és tartósságot. A kerék statikus terhelhetősége 500 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 250 kg 4 km/h sebességnél. Az Elastech kerék széles körben alkalmazható AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, professzionális takarítókocsikban, görgős konténerekben, állványokon, szerszámrendelkezésekben, szállítóberendezésekben és munkapadokon.
Kerék 100 mm
Az Elastech kerék egy 100 mm átmérőjű, poliamid testből készült görgő, amely 34 mm széles, rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik, amely nyomot nem hagyó, vulkanizált anyagból készült. A kerék 45 mm hosszú nábbal és 8,3 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy segítségével működik. Statikus terhelhetősége 320 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 160 kg 4 km/h sebességnél. Az Elastech kerék alkalmazható AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM megoldásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, professzionális takarítókocsikban, görgoős konténerekben, állványokon, szerszámrendezerekben, szállítóberendezésekben és munkapadokon.
Kerék 100 mm
A Novatech kerék egy 100 mm átmérőjű, alumínium testű görgőkerék, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A futófelület szélessége 40 mm, a kerékagy hossza 40 mm, az axle furatátmérője pedig 15 mm. A kerék precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 240 kg 6 km/h sebességnél, illetve 300 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyekben magas terhelésre és hosszú élettartamra van szükség.
Kerék 160 mm
A Maxtech kerék egy poliamid alapanyagú görgő, amely 160 mm átmérővel és 40 mm széles fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 60 mm hosszú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítéssel. Statikus terhelhetősége 700 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 300 kg 6 km/h sebességnél, illetve 350 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, autóipari OEM megoldásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, gépgyártásban, gyártási és platform kocsikban, állványokon, szerszámrendezetekben, hulladékkezelő berendezésekben, munkapadokon és szállítóberendezésekben.
Kerék 100 mm
A Duratech silent kerék egy 100 mm átmérőjű, poliamid futófelülettel ellátott görgő, amely tömített, hibrid anyagból készült testtel rendelkezik. A futófelület szélessége 36 mm, a kerékagy hossza 44 mm, és a tengelyfurat átmérője 12 mm. A kerék tűgörgős csapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és csendes működést. Statikus terhelhetősége 320 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 160 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kocsirendszerekhez, amelyekben megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.
Kerék 125 mm
A Duratech silent kerék egy 125 mm átmérőjű, poliamid futófelülettel ellátott görgő, amely tömített, hibrid anyagból készült testtel rendelkezik. A futófelület szélessége 36 mm, a kerékagy hossza 44 mm, és a csapágy furatának átmérője 12 mm. A kerék tűgörgős csapágyzással van felszerelve, amely biztosítja a sima és csendes működést. Statikus terhelhetősége 400 kg, míg dinamikus terhelhetősége 200 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kocsirendszerekhez, amelyekben megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.
Kerék 50 mm
A Duratech plus kerék egy precíziós golyóscsapágyakkal felszerelt, szupernehéz poliamid testből készült kerék, amely 50 mm átmérővel és 26 mm széles, dupla karimás, nyomvonalasabronccsal rendelkezik. A kerék 32 mm hosszú nábbal és 15 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, amely ideális választás a kasztni alkalmazásokhoz. Statikus terhelhetősége 480 kg, míg dinamikus terhelhetősége 200 kg 6 km/h sebességnél, illetve 240 kg 4 km/h sebességnél. Az összes méret és terhelési érték pontosan megfelel az ipari szabványoknak, biztosítva a megbízható és hosszú élettartamú működést.
Kerék 250 mm
A Puretech kerék egy polipropilén anyagból készült, 250 mm átmérőjű görgő, amely 50 mm széles tömörgumi futófelülettel rendelkezik. A kerék 58 mm hosszú csapággyal és 20,1 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, siklócsapágy típusú csapágyazással. Statikus terhelhetősége 500 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 250 kg 4 km/h sebességnél. A Puretech kerék állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrendszerek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásához ideális megoldást nyújt.
Frequently Asked Questions
Advantages of Medium Duty Castor Wheels
Medium duty wheels are engineered for the 150 kg to 500 kg per wheel range, bridging the gap between light and heavy solutions. They deliver the strength needed for substantial loads while maintaining smooth, responsive mobility – a dependable choice for industrial transport, commercial equipment, service carts and other applications where consistent stability is essential. For rated performance, pair the wheel with an appropriately specified castor housing. TENTE medium duty castor wheels provide various key benefits:
Robust Construction – Built from durable cores and abrasion-resistant treads, medium duty wheels withstand frequent use, impacts, and mixed floor conditions. The result is dependable mobility and a long service life.
Individualised Rolling Behaviour – Choose from softer treads that protect delicate surfaces and damp vibration, or harder compounds that minimise rolling and swivel resistance on smooth industrial floors. Diameter and tread width can be selected to fine-tune starting forces, noise, and ride quality.
Various Bearing Options – Available with plain, roller, or precision ball bearings, these wheels keep push/pull forces low and rolling smooth over long shifts. Sealed options help protect against dust, moisture, and cleaning agents to extend service intervals.
Types of Medium Duty Wheels
Medium duty castor wheels come in a wide variety of designs to meet the demands of different load requirements, floor conditions, and other environmental conditions. Whether you require noise reduction, abrasion resistance, electrical discharge protection, or washability, there is a medium duty solution to match. By selecting the right combination of wheel material, wheel size, bearing type, and the type of housing to pair the medium duty wheel with, you can optimise both performance and service life for your specific application. Below are some of the commonly used types of medium duty castor wheels and their key advantages:
Medium Duty Rubber Wheels
Medium duty rubber wheels are available in a variety of compounds and tread designs – from soft, elastic blends offering excellent floor protection and comfort to harder, wear-resistant rubber treads optimised for durable and efficient rolling. Among our product offerings, PJP wheels stand out as a prime example for medium duty rubber wheels. These wheels combine a polypropylene wheel body with our TENTEprene non-marking thermoplastic rubber tread, and a precision ball bearing. Medium duty versions are available in 160 mm and 200 mm wheel diameters and provide a load capacity of up to 160 kg per wheel.
Medium Duty Polyurethane Wheels
Medium duty polyurethane wheels are known for their high wear resistance, efficient rolling as well as swivel performance, and adaptability, making them suitable for a wide range of applications. These wheels are available in different compounds and hardness levels. For best results, pair medium duty polyurethane wheels with an appropriately rated castor housing to achieve the desired load rating and stability. Polyurethane wheels are mainly known for load capacities in the heavy duty range. However, our portfolio also includes certain configurations that can be considered medium duty. From our range, the ITP wheels illustrate the medium duty category perfectly. These wheels combine an aluminium wheel body with a casted polyurethane tread and a precision ball bearing – with most wheels from this series, however, being capable of handling loads beyond the 500 kg per wheel range.
Fields of Application for Medium Duty Castor Wheels
Medium-duty wheels are the go-to choice where strength and manoeuvrability must coexist across industrial, medical, and commercial settings. In manufacturing, they for example, equip transport equipment, production trolleys, and mobile workbenches, carrying substantial loads while preserving controlled handling on busy routes. In logistics, they support roll cages, roll pallets, heavily loaded shopping trolleys, and more. For hygiene-critical environments – such as hospitals, laboratories, and food processing – medium duty castor wheels can be combined with stainless or washable housings to meet cleaning and corrosion-resistance requirements. In commercial spaces, they keep mobile shelving, display units, and catering carts stable and easy to position on varied floor finishes. Performance is dialled in by selecting the appropriate tread material, diameter/width, and bearing package – and by pairing the wheel with a suitably rated castor housing. This ensures reliable mobility from polished indoor floors to rougher access ways, making medium duty wheels a versatile solution wherever durability, adaptability, and smooth operation are non-negotiable.