Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Puretech air kerék egy pneumatikus gumibetéttel ellátott, blokk-profil kialakítású görgő, amely 260 mm átmérővel és 85 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék polipropilén testből készült, és golyóscsapágy-szerkezettel van felszerelve. A tengely furatának átmérője 25 mm, míg a nábhossz 74 mm. A kerék statikus terhelhetősége 150 kg, dinamikus terhelhetősége pedig szintén 150 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. Ez a konstrukció ideális választás olyan kasztni-alkalmazásokhoz, ahol kiváló rugalmasság és csendes működés szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
PQR260x85-Ø25 HL74 2PR
EAN
4031582321081
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 3 km/h-nál
150 kg
Statikus teherbírás
150 kg
Összsúly
1,04 kg
Termék neve
Puretech air
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
55 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Pneumatikus gumi, blokk- profil
Tengely furat átmérője
25 mm
Kerékagy hossza
74 mm
Futófelület szélessége
85 mm
Átmérő
260 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Tűgörgős csapágy
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal