Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Elastech kerék egy poliamid testű, görgőcsapágyazott görgő, amely 125 mm átmérővel és 40 mm széles, rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik. A futófelület fekete, vulkanizált gumi anyagból készült, amely biztosítja a tartósságot és a megbízható tapadást. A kerék 58 mm hosszú nábbal és 15 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva. Statikus terhelhetősége 500 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 250 kg 4 km/h sebességnél. Az Elastech kerék alkalmazható AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM megoldásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, professzionális takarítókocsikban, görgős konténerekben, állványokon, szerszámrendezerekben, szállítóberendezésekben és munkapadokon.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
UER125x40-Ø15
EAN
4031582337952
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
250 kg
Statikus teherbírás
500 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,43 kg
Termék neve
Elastech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált
Tengely furat átmérője
15 mm
Kerékagy hossza
58 mm
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Tűgörgős csapágy