Kerék 50 mm
Duratech plus
EAN:
4031582399370
Termékszám:
MMP050x26-Ø15
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
A Duratech plus kerék egy precíziós golyóscsapágyakkal felszerelt, szupernehéz poliamid testből készült kerék, amely 50 mm átmér...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Duratech plus kerék egy precíziós golyóscsapágyakkal felszerelt, szupernehéz poliamid testből készült kerék, amely 50 mm átmérővel és 26 mm széles, dupla karimás, nyomvonalasabronccsal rendelkezik. A kerék 32 mm hosszú nábbal és 15 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, amely ideális választás a kasztni alkalmazásokhoz. Statikus terhelhetősége 480 kg, míg dinamikus terhelhetősége 200 kg 6 km/h sebességnél, illetve 240 kg 4 km/h sebességnél. Az összes méret és terhelési érték pontosan megfelel az ipari szabványoknak, biztosítva a megbízható és hosszú élettartamú működést.