Kerék 260 mm
Puretech air
EAN:
4031582318111
Termékszám:
DQR260x85-Ø25 HL74 4PR
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Csendes futás
A Puretech air kerék egy pneumatikus gumibetéttel szerelt, blokk-profil kialakítású görgő, amely 260 mm átmérővel és 85 mm futóf...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Puretech air kerék egy pneumatikus gumibetéttel szerelt, blokk-profil kialakítású görgő, amely 260 mm átmérővel és 85 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék acéllemez testből épül fel, és görgőcsapágy-rendszerrel van ellátva, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. A 74 mm hosszúságú agy 25 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, amely szabványos beépítést tesz lehetővé. A kerék statikus terhelhetősége 300 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 150 kg 3 km/h sebességnél, így ideális választás különféle szállítási és mozgatási alkalmazásokhoz.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal