Kerék 60 mm
Novatech
EAN:
4031582419030
Termékszám:
ETP060x20-Ø20 HL12
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy 60 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 20 mm futófelület-szélességgel ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Novatech kerék egy 60 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 20 mm futófelület-szélességgel és acél, vas testből készült. A kerék 12 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal rendelkezik, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. A kerék alkalmazási területei között megtalálható a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, automatizált shuttle rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, konténergyártás, tűzoltótechnika és tűzvédelem, targoncák és javítócégek, nehéz AGV rendszerek, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, valamint gyártási és platform kocsik és szállítóberendezések.
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
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére