Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Basetech kerék egy polipropilén anyagból készült görgő, amely 80 mm átmérővel és 34 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék nábhossza 44,4 mm, a tengelyfurat átmérője pedig 12 mm. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, biztosítva az egységes szerkezetet és tartósságot. A kerék tűgörgős csapággyal van felszerelve, amely optimális sima működést garantál. Statikus terhelhetősége 250 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 125 kg 4 km/h sebességnél. A Basetech kerék ideális alkalmazása a görgős konténerek és bolti bútorok, valamint kiállítók mozgatása, ahol megbízható és hosszú élettartamú megoldásra van szükség.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
POR080x34-Ø12 white
EAN
4031582410372
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
125 kg
Statikus teherbírás
250 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,1 kg
Termék neve
Basetech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (D)
65 Shore D
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Tengely furat átmérője
12 mm
Kerékagy hossza
44,4 mm
Futófelület szélessége
34 mm
Átmérő
80 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Tűgörgős csapágy
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással