Kerék 80 mm
Puretech
EAN:
4031582403039
Termékszám:
DVR080x30-Ø12 TRG
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
A Puretech kerék egy acéllemezből készült görgő, amely 80 mm átmérővel és 30 mm széles tömörgumi futófelülettel rendelkezik. A ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Puretech kerék egy acéllemezből készült görgő, amely 80 mm átmérővel és 30 mm széles tömörgumi futófelülettel rendelkezik. A kerék 44,4 mm hosszú nábbal és 12 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapágyzással ellátott. Statikus terhelhetősége 140 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 70 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható állványokon, bevásárlókocsikon, bolti bútorokon és kiállítókon, szerszámrendezkéseken, hulladékkezelő berendezéseken, munkapadokon és szállítóberendezéseken.