Kerék 80 mm
Novatech
Rendelési szám:
199830219
EAN:
4031582318524
Termékszám:
ETY 080x20-Ø20 HL14
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
Novatech egy nagy teherbírású kerék, amely kasztereszközökbe építhető, és a kerék típusa szerint ideális megoldás ipari és logis...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Novatech egy nagy teherbírású kerék, amely kasztereszközökbe építhető, és a kerék típusa szerint ideális megoldás ipari és logisztikai környezetben. A kerék futófelületének szélessége 20 mm, átmérője 80 mm, a kerékagy hossza 14 mm, a tengelyfurat átmérője pedig 20 mm. A futófelület anyaga öntött poliuretán, a kerék teste acél, vas anyagú, a csapágyazás pedig precíziós golyóscsapágy (RS/2RS) kivitelben történik. A kerék statikus terhelhetősége 280 kg. Dinamikus terhelhetősége 110 kg, illetve 140 kg, amely 6 km/h, illetve 4 km/h sebességnél érvényes. Alkalmazási területei közé tartozik a raktári rendszerek, az AMR rendszerek, az automatizált shuttle rendszerek, az autóipari OEM gyártás, a kerámia- és üvegiparés a konténerkezelés, valamint a tárolástechnika és tűzvédelem. Emellett használható targoncákon, nehéz AGV rendszerekben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platformkocsikon, továbbá szállítóberendezésekben.