Kerék 200 mm
Puretech air
EAN:
4031582371024
Termékszám:
DPR200x50-Ø20 2PR black
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Csendes futás
A Puretech air kerék egy pneumatikus gumis, vonal-profillal ellátott görgő, amely acéllemez testből és tűgörgős csapágyból áll. ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Puretech air kerék egy pneumatikus gumis, vonal-profillal ellátott görgő, amely acéllemez testből és tűgörgős csapágyból áll. A kerék teljes átmérője 200 mm, a futófelület szélessége 50 mm, míg a tengely furatának átmérője 20 mm. A kerékagy hossza 58 mm. A terméket 150 kg statikus terhelhetőség jellemzi, amely 75 kg dinamikus terhelhetőséget biztosít 3 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyekben megbízható, hosszú élettartamú teljesítményre van szükség.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal