Kerék 75 mm
Puretech
EAN:
4031582356632
Termékszám:
PIO075x25-Ø8
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Puretech kerék egy 75 mm átmérőjű, polipropilén testből készült görgő, amely siklócsapágygyal van felszerelve és tömör, nyom...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Puretech kerék egy 75 mm átmérőjű, polipropilén testből készült görgő, amely siklócsapágygyal van felszerelve és tömör, nyomot nem hagyó gumi futófelülettel rendelkezik. A futófelület szélessége 25 mm, a tengely furatának átmérője 8 mm, a nábhossz pedig 26,5 mm. A kerék statikus terhelhetősége 120 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 60 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazható állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések hajtásában.