Kerék 65 mm
Basetech
EAN:
4031582418965
Termékszám:
POO065x30-Ø12
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Kopásálló kerekek
A Basetech kerék egy polipropilén anyagból készült, görgős konténerek és bolti bútorok, valamint kiállítók számára kifejlesztett...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Basetech kerék egy polipropilén anyagból készült, görgős konténerek és bolti bútorok, valamint kiállítók számára kifejlesztett castor kerék, amely 65 mm átmérővel és 30 mm futófelület szélességgel rendelkezik. A kerék hub hossza 34,5 mm, a tengely furatátmérője pedig 12 mm, amely biztosítja a stabil és megbízható rögzítést. A kerék siklócsapágy rendszerrel van ellátva, amely optimális mozgékonyságot nyújt. Statikus terhelhetősége 240 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 120 kg 4 km/h sebességnél, így alkalmas közepesen terhelő alkalmazásokra. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, biztosítva az egységes szerkezetet és a hosszú élettartamot.
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással