Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha stainless fixvillás görgoő rozsdamentes acél, nehéz anyagból készült házással rendelkezik, amely téglalap alakú talplemez segítségével szerelhető fel. A görgoő 80 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely műanyag termokészletből, hőálló anyagból készült, és a futófelület anyaga megegyezik a kerékkel. A kerék csapágyazása száraz csapágyhüvellyel történik, amely hosszú élettartamot és megbízható működést biztosít. Az egész szerkezet összmagassága 108 mm. A terhelhetőség tekintetében a görgoő statikus terhelésre 200 kg kapacitással rendelkezik, míg dinamikus terhelés esetén 100 kg terhelhetőség érhető el 4 km/h sebességnél. Ez a konstrukció ipari alkalmazásokhoz ideális, ahol a rozsdamentes acél anyag korróziómentes működést és nagy szilárdságot garantál.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
8478BOG080P62
EAN
4031582347258
S4-anyagszám
990067083
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Fixvillás görgő
Teljes szélesség
85 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
108 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
280 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
0,46 kg
Termék neve
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
77 mm
Talplemez hossza
100 mm
Talplemez szélessége
85 mm
Váz
Szín
Rozsdamentes acél
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Rozsdamentes acél, nehéz
Kerék
A futófelület keménysége (D)
90 Shore D
Felépítmény anyaga
Műanyag termokészlet, hőálló
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
35 mm
Átmérő
80 mm
Test szélessége
35 mm
Futófelület színe
Fekete
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Száraz csapágyhüvely
Kerék színe
Fekete
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Állandó hőállóság
Hőálló anyagból készült kerekek szélsőséges környezethez
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 80 mm
Forgóvillás görgő 80 mm
Alpha stainless
8470BOG080P62 HT w/o-dustg

Az Alpha stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést és stabilitást biztosít. A görgő háza rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste műanyag termokészletből, hőálló anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, száraz csapágyházvelyvel ellátva. A kerék átmérője 80 mm, a görgő összmagassága 108 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei: ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás és szállítóberendezések.

80 mm
108 mm
100 kg
80 mm
108 mm
100 kg