Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha stainless fixvillás görgoő rozsdamentes acél, nehéz anyagból készült házban kerül kialakításra, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető. A görgoő 100 mm átmérőjű, műanyag termokészletből gyártott kerekkel rendelkezik, melynek futófelülete megegyezik a kerék anyagával. A csapágy száraz csapágyhuvellyel van ellátva, amely hosszú élettartamot és megbízható működést biztosít. Az összes magasság 128 mm, amely kompakt és praktikus méretezést eredményez. A terméket statikus terhelésre 250 kg, dinamikus terhelésre pedig 125 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha stainless görgoő ideális megoldás élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, valamint szállítóberendezések alkalmazásaiban.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
8478BOG100P62
EAN
4031582347074
S4-anyagszám
990035519
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Fixvillás görgő
Teljes szélesség
85 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
125 kg
Statikus teherbírás
250 kg
Összsúly
128 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
250 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
0,51 kg
Termék neve
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
77 mm
Talplemez hossza
100 mm
Talplemez szélessége
85 mm
Váz
Szín
Rozsdamentes acél
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Rozsdamentes acél, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kerék
A futófelület keménysége (D)
90 Shore D
Felépítmény anyaga
Műanyag termokészlet, hőálló
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
35 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
35 mm
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Száraz csapágyhüvely
Kerék színe
Fekete
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Állandó hőállóság
Hőálló anyagból készült kerekek szélsőséges környezethez
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Alpha stainless
8470BOG100P62 HT w/o-dustg

Az Alpha stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést és stabil alapot biztosít. A görgő háza rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste műanyag termokészletből, hőálló anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, száraz csapágyhüvellyel szerelve. A kerék átmérője 100 mm, a görgő összmagassága 128 mm. Dinamikus terhelhetősége 125 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 250 kg. Ideális alkalmazási területei: ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás és szállítóberendezések.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg