Forgóvillás görgő 100 mm
Alpha stainless
Rendelési szám:
990061132
EAN:
4031582373394
Termékszám:
8470BOG100P30-13 HT
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A g...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Alpha stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A kerék teste műanyag termokészletből, hőálló anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, száraz csapágyházvelyvel szerelve. A kerék átmérője 100 mm, a görgő teljes magassága 128 mm. Dinamikus terhelhetősége 125 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 250 kg. Alkalmazási területei: ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, szállítóberendezések.
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
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Állandó hőállóság
Hőálló anyagból készült kerekek szélsőséges környezethez