Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha stainless forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és megbízható felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyó forgócsapággyal ellátva, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot biztosít. A kerék teste műanyag termokészlet, hőálló anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, száraz csapágyházvelyvel szerelve. A kerék átmérője 100 mm, a görgő teljes magassága 128 mm. Dinamikus terhelhetősége 125 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 250 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás és szállítóberendezések.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
8470BOG100P30-11 HT
EAN
4031582378184
S4-anyagszám
990061131
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
75 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
125 kg
Statikus teherbírás
250 kg
Összsúly
128 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
250 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
0,68 kg
Termék neve
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
11 mm
Váz
Szín
Rozsdamentes acél
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Rozsdamentes acél, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
75 mm
Körbeforgás
182 mm
Ellensúlyoz
41 mm
Körbeforgás
91 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
90 Shore D
Felépítmény anyaga
Műanyag termokészlet, hőálló
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
35 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
35 mm
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Száraz csapágyhüvely
Kerék színe
Fekete
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
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
Erőforrás-takarékos alkatrészcsere
Menetes tengelyek a könnyű kerékcseréhez
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Állandó hőállóság
Hőálló anyagból készült kerekek szélsőséges környezethez