Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha stainless fixvillás görgoő rozsdamentes acél, nehéz házból készült, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A szerkezet 100 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amelynek töltete töltött, hőálló anyagból készült, és száraz csapágyhuvellyel van ellátva. Az alumínium keréktest biztosítja az optimális súlycsökkentést, miközben megőrzi a szükséges szilárdságot. Az összes magasság 128 mm, amely kompakt és ergonomikus telepítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 160 kg, valamint dinamikus terhelésre 80 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha stainless görgoő ideális megoldás élelmiszer-kiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, valamint tűzoltótechnikához, tűzvédelemhez, gépgyártáshoz és szállítóberendezésekhez. Sokoldalú alkalmazhatósága és robusztus kialakítása biztosítja a megbízható teljesítményt különféle ipari és kereskedelmi környezetben.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
8478IDG100P62 tread-1023
EAN
4031582347098
S4-anyagszám
990037682
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Fixvillás görgő
Teljes szélesség
85 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Összsúly
128 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
250 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-30 °C
Összsúly
0,61 kg
Termék neve
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
77 mm
Talplemez hossza
100 mm
Talplemez szélessége
85 mm
Váz
Szín
Rozsdamentes acél
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Rozsdamentes acél, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kerék
A futófelület keménysége (A)
75 Shore A
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Tömített, hőálló
Futófelület szélessége
35 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
35 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Száraz csapágyhüvely
Kerék színe
Fémes
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Állandó hőállóság
Hőálló anyagból készült kerekek szélsőséges környezethez
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Alpha stainless
8470IDG100P62 HT w/o-dustg traed-1023

Az Alpha stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A 100 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és tömített, hőálló futófelülettel készült, száraz csapágyházvelyvel ellátva. A görgő összmagassága 128 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 160 kg. Ideális megoldás ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, tűzvédelemhez, gépgyártáshoz és szállítóberendezésekhez.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg