Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Zeta
Rendelési szám:
990838059
EAN:
4031582337624
Termékszám:
4681ITP125P63 soft cv
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
A Zeta elnevezésű forgóvillás görgő irányfékkel, amely ipari és szállítási alkalmazásokhoz készült. A rögzítőelem téglalap alakú...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Zeta elnevezésű forgóvillás görgő irányfékkel, amely ipari és szállítási alkalmazásokhoz készült. A rögzítőelem téglalap alakú talplemez, amely a görgő felszereléséhez és stabil rögzítéséhez szolgál. A görgő háza acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros precíziós golyóscsapággyal ellátott, meghajtott forgórésszel, amely megerősített vagy rozsdamentes változatban is rendelkezésre áll. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete önthető poliuretánból készült, a kerékteste pedig alumíniumból. A kerék precíziós golyóscsapággyal van szerelve, így biztosítja a könnyű gördülést és a pontos irányváltást. A termék teljes magassága 164 mm. Statikus terhelhetősége 800 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 6 km/h sebességnél 320 kg, 4 km/h sebességnél 400 kg. Alkalmazási területei a repülőgépipar, a repülőtéri berendezések, az autóipari OEM gyártás, a gyártási és platformkocsik, valamint a szállítóberendezések.
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
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
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
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek