Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Zeta reverse önbeálló görgő rugós irányfékezéssel ellátott önbeálló görgő, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, és kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a megbízható és hosszú élettartamú működést. A görgő 125 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely alumínium testbe van szerelve, és precíziós golyóscsapágy biztosítja a sima forgást. Az összes magasság 164 mm. A terméket statikus terhelésre 800 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terheléskapacitás 320 kg 6 km/h sebességnél vagy 400 kg 4 km/h sebességnél. A Zeta reverse önbeálló görgő rugós irányfékezéssel ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára, ahol megbízható és precíz görgetési teljesítményre van szükség.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
468SITP125P63 soft cv
EAN
4031582398373
S4-anyagszám
990860896
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Önbeálló görgő rugós irányfékkel
Teljes szélesség
96 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
400 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
320 kg
Statikus teherbírás
800 kg
Összsúly
164 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
2,97 kg
Termék neve
Zeta reverse
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
A ház anyaga
Acéllemez, nagyon nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Kupola átmérője
96 mm
Körbeforgás
235 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
117,5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Közlekedési szürke A (RAL7042)
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
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Automatikus igazítás
Felemelt állapotban a görgő automatikusan az utazási irányba áll
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

A Zeta totálfékezett görgő téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelű házban kerül elhelyezésre. A ház kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes csapágyazást tartalmaz, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést. A görgő 125 mm átmérőjű kerekből áll, amely öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely garantálja a sima és csendes működést. Az összes magasság 164 mm, amely kompakt és hatékony teret takarít meg az alkalmazásokban. A terhelési kapacitás statikus terhelés esetén 800 kg, míg a dinamikus terhelés 320 kg sebességgel 6 km/h-nál és 400 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. A Zeta görgő ideális megoldás a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára, ahol magas terhelhetőség és megbízhatóság szükséges.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 soft cv

A Zeta forgóvillás görgo egy téglalap alakú talplemezzel szerelt ipari szállítóeszköz, amely acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelű házban kerül elhelyezésre. A szerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a megbízható és hosszú élettartamú működést. A görgo 125 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal rendelkezik az alumínium testben. Az alumínium test biztosítja a könnyű szerkezetet, miközben az öntött poliuretán futófelület kiváló kopásállóságot és csendes működést nyújt. A termék teljes magassága 164 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé. A statikus terhelhetőség 800 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 320 kg sebességgel 6 km/h-nál vagy 400 kg sebességgel 4 km/h-nál. A Zeta görgo alkalmazása kiterjed a repülőgépipar és repülőtéri berendezésekre, az autóipari OEM megoldásokra, a gyártási és platform kocsikra, valamint a szállítóberendezésekre, ahol megbízható és nagy terhelhetőségű megoldásra van szükség.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel ellátott egység téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemez, nagyon nehéz anyagból készült házba van integrálva. A ház kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgő 125 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyra van szerelve, ezzel garantálva a sima és megbízható forgást. Az egység teljes magassága 164 mm. A terméket statikus terhelésre 800 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelhetőség 320 kg sebességgel 6 km/h-nál, illetve 400 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. A Zeta görgő irányfékezéssel ellátott megoldása ideális alkalmazásokhoz tartozik, mint a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM felhasználások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések, ahol megbízható teljesítmény és precíz irányítás szükséges.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Változatok
Fixvillás görgő 125 mm
Fixvillás görgő 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

A Zeta fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel szerelt, acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelű görgő, amely repülőgépipar, repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára kifejlesztett. A görgő 125 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapágy-szerkezettel van ellátva, az alumínium test pedig biztosítja az optimális súly-terhelés arányt. Az összes magassága 164 mm, amely kompakt és hatékony beépítést tesz lehetővé. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 800 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 320 kg 6 km/h sebességnél, illetve 400 kg 4 km/h sebességnél, így a görgő különféle ipari alkalmazások igényes követelményeinek felel meg.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Változatok
Totálfékes görgő rugós irányfékkel 125 mm
Totálfékes görgő rugós irányfékkel 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 soft cv

A Zeta reverse egy totálfékező görgő rugós irányfékezéssel, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A szerkezet acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, és kétsor goly ó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy biztosítja a stabil forgatási képességet. A görgő 125 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely precíziós goly óscsapágyra van szerelve, és alumínium testből áll. Az összes magasság 164 mm. A terméket statikus terhelésre 800 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelési kapacitás 320 kg sebességgel 6 km/h-nál és 400 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. A Zeta reverse ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára, ahol megbízható fékezés és irányítás szükséges.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg