Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Zeta elnevezésű totálfékes görgő repülőgépipari és repülőtéri berendezésekhez, autóipari OEM rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, valamint szállítóberendezésekhez készült mobil egység. A rögzítést téglalap alakú talplemez biztosítja, amely stabil felfekvést és egyenletes terheléselosztást tesz lehetővé. A ház acéllemezből készül, nagyon nehéz kivitelben, forgócsapágya pedig kétsoros golyós, megerősített vagy rozsdamentes kivitelben érhető el. A kerék átmérője 200 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete öntött poliuretán, teste pedig alumíniumból készül. A termék összmagassága 240 mm. Statikus terhelhetősége 1400 kg, dinamikus terhelhetősége 6 km/h sebesség mellett 560 kg, 4 km/h sebesség mellett pedig 700 kg.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
4687ITP200P63 soft cv
EAN
4031582337600
S4-anyagszám
990833927
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
96 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
700 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
560 kg
Statikus teherbírás
1400 kg
Összsúly
240 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
3,88 kg
Termék neve
Zeta
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
A ház anyaga
Acéllemez, nagyon nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Kupola átmérője
96 mm
Körbeforgás
322 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
161 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
200 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Közlekedési szürke A (RAL7042)
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
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
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
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 200 mm
Forgóvillás görgő 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 soft cv

A Zeta forgóvillás görgo egy téglalap alakú talplemezzel szerelt ipari szállítóeszköz, amely acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelű házban kerül elhelyezésre. A szerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgo 200 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal rendelkezik az alumínium testben. Az összes magasság 240 mm, amely kompakt és ergonomikus beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 1400 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelhetőség 560 kg sebességgel 6 km/h-nál és 700 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. A Zeta forgóvillás görgo ideális alkalmazása a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, az autóipari OEM megoldások, a gyártási és platform kocsik, valamint a szállítóberendezések, ahol megbízható teljesítmény és nagy terhelhetőség szükséges.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 soft cv

A Zeta forgóvillás göröggörgő iránykerékkel nagy igénybevételű ipari gurítóelem, amely repülőgépipari és repülőtéri berendezésekhez, autóipari OEM alkalmazásokhoz, gyártási és platform kocsikhoz, valamint szállítóberendezésekhez használható. Rögzítését téglalap alakú talplemez biztosítja, amely stabil csatlakozási felületet nyújt a rögzítéshez, így a terhelés egyenletesen adódik át. A ház acéllemezből készül, nagyon nehéz kivitelben, forgócsapágyazása kétsoros golyós, megerősített vagy rozsdamentes változatban. A 200 mm átmérőjű kerék precíziós golyóscsapággyal van ellátva, futófelülete öntött poliuretán, kerékteste alumínium. A termék teljes magassága 240 mm, ami a beépítési helyek korlátozott térigényét is kielégíti. Statikus terhelhetősége 1400 kg, dinamikus terhelhetősége 6 km/h sebességnél 560 kg, 4 km/h sebességnél pedig 700 kg.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Változatok
Fixvillás görgő 200 mm
Fixvillás görgő 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 soft cv

A Zeta fixvillás görgo egy precíz ipari szállítóeszköz, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető a különféle berendezésekhez. A szerkezet acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely biztosítja a maximális stabilitást és tartósságot az igényes alkalmazások során. A görgo 200 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, így kiváló kopásállóságot és csendes működést nyújt. A kerék precíziós golyóscsapágy segítségével van rögzítve, amely garantálja a sima és hosszú élettartamú működést. Az eszköz teljes magassága 240 mm, amely lehetővé teszi az optimális ergonómiai elhelyezést a szállítórendszerekben. A terméket statikus terhelésre 1400 kg kapacitással tervezték, míg dinamikus terhelés esetén 560 kg kapacitást biztosít 6 km/h sebességnél, illetve 700 kg kapacitást 4 km/h sebességnél. A Zeta görgo ideális alkalmazása a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, az autóipari OEM megoldások, a gyártási és platform kocsik, valamint a szállítóberendezések területe.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Változatok
Önbeálló görgő rugós irányfékkel 200 mm
Önbeálló görgő rugós irányfékkel 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 soft cv

A Zeta reverse önbeálló görgő rugós irányfékkel, amely gyártási és szállítási feladatokhoz készült, megbízható megoldást nyújt az ipari mozgatásban. A csatlakozó elem téglalap alakú talplemez, amely egyszerű és stabil rögzítést biztosít. A ház forgócsapágya kétsoros golyós kivitelű, megerősített vagy rozsdamentes változatban készül, a házat pedig nagyon nehéz kivitelű acéllemez alkotja. A kerék átmérője 200 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete öntött poliuretán, testének anyaga pedig alumínium. A termék teljes magassága 240 mm. Statikus terhelhetősége 1400 kg, dinamikus terhelhetősége 560 kg 6 km/h, illetve 700 kg 4 km/h sebesség mellett. A termék folyamatos és nehéz üzemi körülmények között is pontos gördülést biztosít. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Változatok
Totálfékes görgő rugós irányfékkel 200 mm
Totálfékes görgő rugós irányfékkel 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 soft cv

A Zeta reverse totálfékes görgő rugós irányfékkel, amely precíz gurulást és biztonságos rögzítést nyújt. A rögzítés téglalap alakú talplemezes kialakítású, amely stabil csatlakozást biztosít a szerkezethez. A ház kétsoros golyós, megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal készül, és nagyon nehéz kivitelű acéllemezből épül fel. A kerék átmérője 200 mm, tengelye precíziós golyóscsapágyon fut, futófelülete öntött poliuretánból, kerékteste pedig alumíniumból készül. A termék teljes magassága 240 mm. A görgő statikus terhelhetősége 1400 kg, dinamikus terhelhetősége 6 km/h sebességnél 560 kg, 4 km/h sebességnél pedig 700 kg. Alkalmazási területei a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, az autóipari OEM gyártás, a gyártási és platform kocsik, valamint a szállítóberendezések.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg