Önbeálló görgő rugós irányfékkel 200 mm
Zeta reverse
Rendelési szám:
990860898
EAN:
4031582398397
Termékszám:
468SITP200P63 soft cv
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Erős ház
A Zeta reverse önbeálló görgő rugós irányfékkel, amely gyártási és szállítási feladatokhoz készült, megbízható megoldást nyújt a...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Zeta reverse önbeálló görgő rugós irányfékkel, amely gyártási és szállítási feladatokhoz készült, megbízható megoldást nyújt az ipari mozgatásban. A csatlakozó elem téglalap alakú talplemez, amely egyszerű és stabil rögzítést biztosít. A ház forgócsapágya kétsoros golyós kivitelű, megerősített vagy rozsdamentes változatban készül, a házat pedig nagyon nehéz kivitelű acéllemez alkotja. A kerék átmérője 200 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete öntött poliuretán, testének anyaga pedig alumínium. A termék teljes magassága 240 mm. Statikus terhelhetősége 1400 kg, dinamikus terhelhetősége 560 kg 6 km/h, illetve 700 kg 4 km/h sebesség mellett. A termék folyamatos és nehéz üzemi körülmények között is pontos gördülést biztosít. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.
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
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Automatikus igazítás
Felemelt állapotban a görgő automatikusan az utazási irányba áll