Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Zeta reverse egy totálfékezett görgő rugós irányfékezéssel, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető. A szerkezet acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. A forgócsapágy kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes típusú, amely kiváló terhelhetőséget és stabilitást nyújt. A görgő 200 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal ellátott alumínium testtel rendelkezik. Az összes magasság 240 mm. A terhelhetőség statikus esetben 1400 kg, dinamikus terheléskor pedig 560 kg 6 km/h sebességnél, illetve 700 kg 4 km/h sebességnél. A Zeta reverse alkalmazása kiterjed a repülőgépipar és repülőtéri berendezésekre, autóipari OEM megoldásokra, gyártási és platform kocsikra, valamint szállítóberendezésekre, ahol megbízható és precíz görgetési teljesítmény szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
468BITP200P63 soft cv
EAN
4031582398427
S4-anyagszám
990860901
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő rugós irányfékkel
Teljes szélesség
96 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
700 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
560 kg
Statikus teherbírás
1400 kg
Összsúly
240 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
4 kg
Termék neve
Zeta reverse
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
A ház anyaga
Acéllemez, nagyon nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Kupola átmérője
96 mm
Körbeforgás
322 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
161 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
200 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Közlekedési szürke A (RAL7042)
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
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Automatikus igazítás
Felemelt állapotban a görgő automatikusan az utazási irányba áll
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 200 mm
Totálfékes görgő 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 soft cv

A Zeta totálfékező görgő téglalap alakú talplemez szereléshez készült, amely acéllemezből, nagyon nehéz kivitelben gyártott házban kerül beépítésre. A ház kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a megbízható és hosszú élettartamú működést. A görgő 200 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal rendelkezik az alumínium testben. Az alumínium test biztosítja a könnyű szerkezetet és a korróziós ellenállást. Az összes magasság 240 mm, amely kompakt és hatékony beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 1400 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelési kapacitás 560 kg sebességgel 6 km/h-nál és 700 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. A Zeta görgő repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, autóipari OEM alkalmazásokban, gyártási és platform kocsiknál, valamint szállítóberendezésekben használható.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Változatok
Forgóvillás görgő 200 mm
Forgóvillás görgő 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 soft cv

A Zeta forgóvillás görgo egy téglalap alakú talplemezzel szerelt ipari szállítóeszköz, amely acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelű házban kerül elhelyezésre. A szerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgo 200 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal rendelkezik az alumínium testben. Az összes magasság 240 mm, amely kompakt és ergonomikus beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 1400 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelhetőség 560 kg sebességgel 6 km/h-nál és 700 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. A Zeta forgóvillás görgo ideális alkalmazása a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, az autóipari OEM megoldások, a gyártási és platform kocsik, valamint a szállítóberendezések, ahol megbízható teljesítmény és nagy terhelhetőség szükséges.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 soft cv

A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel ellátott egység téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelű házba van integrálva. A ház kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgő 200 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyra van szerelve, így optimális gördülési tulajdonságokat nyújt. Az egység teljes magassága 240 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 1400 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 560 kg 6 km/h sebességnél vagy 700 kg 4 km/h sebességnél. Ez a robusztus és megbízható görgőegység repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, autóipari OEM alkalmazásokban, gyártási és platform kocsikban, valamint szállítóberendezésekben használható.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Változatok
Fixvillás görgő 200 mm
Fixvillás görgő 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 soft cv

A Zeta fixvillás görgo egy precíz ipari szállítóeszköz, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető a különféle berendezésekhez. A szerkezet acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely biztosítja a maximális stabilitást és tartósságot az igényes alkalmazások során. A görgo 200 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, így kiváló kopásállóságot és csendes működést nyújt. A kerék precíziós golyóscsapágy segítségével van rögzítve, amely garantálja a sima és hosszú élettartamú működést. Az eszköz teljes magassága 240 mm, amely lehetővé teszi az optimális ergonómiai elhelyezést a szállítórendszerekben. A terméket statikus terhelésre 1400 kg kapacitással tervezték, míg dinamikus terhelés esetén 560 kg kapacitást biztosít 6 km/h sebességnél, illetve 700 kg kapacitást 4 km/h sebességnél. A Zeta görgo ideális alkalmazása a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, az autóipari OEM megoldások, a gyártási és platform kocsik, valamint a szállítóberendezések területe.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Változatok
Önbeálló görgő rugós irányfékkel 200 mm
Önbeálló görgő rugós irányfékkel 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 soft cv

A Zeta reverse önbeálló görgő rugós irányfékezéssel felszerelt termék téglalap alakú talplemez fittinggel rendelkezik, amely biztosítja az egyszerű és megbízható rögzítést. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, és kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy beépítésével ellátott, amely garantálja a hosszú élettartamot és a korróziós ellenállást. A görgő 200 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van kialakítva, amely biztosítja a sima és csendes működést. Az összes magasság 240 mm. A terméket statikus terhelésre 1400 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelés 560 kg sebességgel 6 km/h-nál és 700 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. A Zeta reverse görgő ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára, ahol megbízható teljesítmény és nagy terhelhetőség szükséges.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg