Totálfékes görgő 250 mm
Zeta
Rendelési szám:
990838072
EAN:
4031582337617
Termékszám:
4687ITP250P63 soft cv
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
A Zeta típusú totálfékes görgő ipari anyagmozgatási feladatokhoz készült, nagy terhelhetőségű, jól átgondolt kialakítással. A cs...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Zeta típusú totálfékes görgő ipari anyagmozgatási feladatokhoz készült, nagy terhelhetőségű, jól átgondolt kialakítással. A csatlakozórész téglalap alakú talplemez, amely a görgő biztonságos rögzítését szolgálja. A ház nagyon nehéz kivitelű acéllemezből készül, a forgórészt kétsoros golyós csapágy támasztja alá, amely megerősített vagy rozsdamentes kivitelben érhető el. A kerék átmérője 250 mm, futófelülete öntött poliuretánból készül, kerékteste alumíniumból áll, a kereket precíziós golyóscsapágy szolgálja ki. A görgő teljes magassága 290 mm. A statikus terhelhetőség 1600 kg, a dinamikus terhelhetőség 6 km/h sebességnél 640 kg, 4 km/h sebességnél 800 kg. Alkalmazási területei a repülőgépipar, a repülőtéri berendezések, az autóipari OEM gyártás, a gyártási és platform kocsik, valamint a szállítóberendezések.
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
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
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
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek