Forgóvillás görgő irányfékkel 250 mm
Zeta
Rendelési szám:
990838070
EAN:
4031582337655
Termékszám:
4681ITP250P63 soft cv
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
A Zeta forgóvillás görgő iránykerékkel nehéz terhek mozgatására szolgál. A rögzítést téglalap alakú talplemez biztosítja, amely ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Zeta forgóvillás görgő iránykerékkel nehéz terhek mozgatására szolgál. A rögzítést téglalap alakú talplemez biztosítja, amely stabil és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. A ház acéllemezből készül, nagyon nehéz kivitelben, és kétsoros golyós, megerősített vagy rozsdamentes csapágy biztosítja a forgó mozgást. A kerék átmérője 250 mm, teste alumíniumból készül, futófelülete öntött poliuretánból áll, a kerék pedig precíziós golyóscsapággyal van ellátva. A termék teljes magassága 290 mm. A statikus teherbírás 1600 kg, a dinamikus teherbírás 6 km/h sebesség mellett 640 kg, 4 km/h sebesség mellett pedig 800 kg. Alkalmazási területei a repülőgépipar és a repülőtéri berendezések, az autóipari OEM gyártás, a gyártási és platform kocsik, valamint a szállítóberendezések.
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
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
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
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek