Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Zeta egy forgóvillás görgő irányfékkel, amely ipari és szállítási környezetben megbízható, precíz mozgásátvitelt biztosít. A rögzítőelem téglalap alakú talplemez, amely egyszerű és stabil csatlakoztatást tesz lehetővé a felszerelési felületen. A ház készítéséhez acéllemezt használtak, így a szerkezet nagyon nehéz terhelés mellett is ellenáll a deformációnak, a forgócsapágy pedig kétsoros golyós kivitelben, megerősítetten vagy rozsdamentes változatban készül. A kerék átmérője 160 mm, futófelülete keréklkel megegyező anyagból készül, a kerékteste poliamidból, nehéz kivitelben van kialakítva, a tengelyt pedig precíziós golyóscsapágy támasztja meg a gördülés egyenletessége érdekében. A termék teljes magassága 200 mm. Statikus terhelhetősége 1600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 6 km/h sebességnél 640 kg, 4 km/h sebességnél 800 kg. Alkalmazási területei a repülőgépipar, repülőtéri berendezések, az autóipari OEM gyártás, a gyártási és platformkocsik, valamint a szállítóberendezések.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
4681TOP160P63 XL
EAN
4031582400557
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teherbírás 4 km/h-nál
800 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
640 kg
Statikus teherbírás
1600 kg
Összsúly
200 mm
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-0,5 °C
Összsúly
3,31 kg
Termék neve
Zeta
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
A ház anyaga
Acéllemez, nagyon nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Körbeforgás
230 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
160 mm
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
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek
Ergonómikus pedál
Könnyen hozzáférhető és extra hosszú XL pedál a kézi irányrögzítéshez
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Kerék 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

A Duratech kerék egy 160 mm átmérőjű, nehéz poliamid anyagból készült kerékpár, amely 50 mm széles futófelülettel rendelkezik, amely megegyezik a kerék anyagával. A kerék 60 mm hosszú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. A terméket 1700 kg statikus terhelhetőség jellemzi, míg dinamikus terhelhetősége 850 kg 6 km/h sebességnél és 1020 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kocsirendszerekhez, amelyek nagy terheléseket kell hogy elbírjanak, és megbízható teljesítményt nyújtanak különböző sebességi tartományokban.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Tartozék
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

A Puretech tartozék egy könnyű, 0,27 kg tömegű kiegészítő termék, amely kerékpár-tartozékként funkcionál. Ez a precíz mérnöki megoldás optimális teljesítményt nyújt a kerék-rendszerek kiegészítésében, megbízható szerkezeti integritással és kiváló kopásállósággal. A termék tervezése során figyelembe vették az ipari szabványokat és a hosszú élettartamot, így ideális választás professzionális és ipari alkalmazásokhoz egyaránt.