Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Zeta
EAN:
4031582400601
Termékszám:
4681UOP200P63 XL
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkel, amely ipari és szállítási alkalmazásokhoz készült. A görgő felfogását téglalap alakú talpl...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkel, amely ipari és szállítási alkalmazásokhoz készült. A görgő felfogását téglalap alakú talplemez biztosítja, amellyel a szerkezethez rögzíthető. A villaház kétsoros golyóscsapágyas, megerősített vagy rozsdamentes kivitelű forgócsapággyal rendelkezik, anyaga acéllemez, amely nagyon nehéz terhelésre is alkalmas. A kerék átmérője 200 mm, csapágyazása precíziós golyóscsapágy, futófelületének anyaga a kerékkel megegyező, a kerék teste pedig poliamidból készült. A termék teljes magassága 240 mm. A statikus terhelhetősége 1600 kg, a dinamikus terhelhetősége 640 kg 6 km/h sebesség mellett, illetve 800 kg 4 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei a repülőgépipar, a repülőtéri berendezések, az autóipari OEM gyártás, a gyártási és platform kocsik, valamint a szállítóberendezések.
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
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek
Ergonómikus pedál
Könnyen hozzáférhető és extra hosszú XL pedál a kézi irányrögzítéshez