Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Zeta
EAN:
4031582400540
Termékszám:
4681TOP125P63 XL
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkel repülőgépipari és repülőtéri berendezésekhez, autóipari OEM alkalmazásokhoz, gyártási és pl...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkel repülőgépipari és repülőtéri berendezésekhez, autóipari OEM alkalmazásokhoz, gyártási és platform kocsikhoz, valamint szállítóberendezésekhez készült. Az illesztés téglalap alakú talplemez, amely a görgő rögzítését és a terhelés egyenletes átadását biztosítja a szerkezet felé. A ház acéllemezből készül, nagyon nehéz kivitelben, a fordulócsap kétsoros golyós csapágyazással rendelkezik, amely megerősített vagy rozsdamentes kivitelben érhető el. A kerék átmérője 125 mm, precíziós golyóscsapágyra van szerelve, futófelülete a kerékkel megegyező anyagból készül, a kerék teste pedig poliamidból, nehéz kivitelben. A termék teljes magassága 164 mm. A statikus terhelhetőség 1400 kg, a dinamikus terhelhetőség 6 km/h sebességnél 560 kg, 4 km/h sebességnél pedig 700 kg.
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
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek
Ergonómikus pedál
Könnyen hozzáférhető és extra hosszú XL pedál a kézi irányrögzítéshez