Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Integral assist
Rendelési szám:
990067061
Termékszám:
ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Díjnyertes design
Az Integral assist egy elektromobilitási célra tervezett, görgőkkel ellátott termék, amely csap furattal profilrudakhoz, rövid k...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Integral assist egy elektromobilitási célra tervezett, görgőkkel ellátott termék, amely csap furattal profilrudakhoz, rövid kivitelben készül. A 150 mm átmérőjű kerék futófelülete öntött poliuretánból készül, míg a kerék teste acélból, vasból készül. A termék központi fékezésű görgője totál- vagy iránykerékkel rendelkezik, így a kocsik könnyen manőverezhetők és stabilan rögzíthetők. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, a C-karok, CT-vizsgálók, MRI- és röntgenberendezések, a kerekeken guruló számítógépek, a dialízis kocsik, a kórházi ágyak, a kórházak, a gyógyszerkocsik, az ápolói kocsik, a hordágyak, az ultrahang készülékek, a lélegeztetőgépek, valamint az idősek otthonai és gondozóházak.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Hajtóegység működtető
Hajtóegység Motor
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Kevesebb hiányzás betegség miatt
Gyors megtérülés a kevesebb betegség miatti kiesés révén