Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Integral assist
Rendelési szám:
990066956
Termékszám:
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270°
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Díjnyertes design
Az Integral assist egy elektromobilitási célra tervezett, görgős kerekekkel ellátott termék, amely csap furattal profilrudakhoz ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Integral assist egy elektromobilitási célra tervezett, görgős kerekekkel ellátott termék, amely csap furattal profilrudakhoz készült, rövid kivitelben, és elsősorban egészségügyi és gondozási környezetben használt eszközökhöz, például altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI- és röntgenberendezésekhez, számítógépes kerekes szerelvényekhez, dializiskocsikhoz, kórházi ágyakhoz, kórházakhoz, gyógyszerkocsikhoz, ápolói kocsikhoz, hordágyakhoz, ultrahang-készülékekhez, lélegeztetőgépekhez, valamint idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz ajánlott. A kerék átmérője 150 mm, futófelülete öntött poliuretán, míg a kerék teste acélból, vasból készült. Aház kialakítása központi fékes görgő, totál- vagy irányfékkel, amely biztosítja a szükséges stabilitást és megbízható rögzítést a különböző használati helyzetekben.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Hajtóegység működtető
Hajtóegység Motor
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Kevesebb hiányzás betegség miatt
Gyors megtérülés a kevesebb betegség miatti kiesés révén