Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Integral assist egy elektromobilitási célra kifejlesztett, görgőkkel ellátott termék, amely csap furattal profilrudakhoz csatlakoztatható, rövid kivitelben. A készülék 150 mm átmérőjű kerekeivel stabil és könnyen manőverezhető mozgást biztosít, a futófelület őntött poliuretánból készül, a kerékteste pedig acélból, vasból. A kerekek központi fékezőrendszerrel, valamint totál- vagy irányfékkel szerelhetők, így a gurulás megfelelően szabályozható. Az eszköz alkalmazási területei széles körűek: használható altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI- és röntgenberendezésekhez, valamint számítógépekhez kerekeken, dialízis kocsikhoz, kórházi ágyakhoz, kórházakhoz, gyógyszerkocsikhoz, ápolói kocsikhoz, hordágyakhoz, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez, valamint idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°
EAN
4031582550405
S4-anyagszám
900000050
Hajtóegység működtető
Névleges sebesség
5 km/h
Hajtóegység Motor
Menetirány
Előre és hátra
Névleges sebesség
5 km/h
Névleges kimenet
92
Névleges feszültség
25
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel
Teljes szélesség
110,5 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
150 kg
Statikus teherbírás
450 kg
Összsúly
183 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
5,01 kg
Megengedett környezeti hőmérséklet
Üzemi hőmérséklet 5 °C és 40 °C között, páratartalom 20% - 80%
Termék neve
Integral assist
Védelem típusa
IPX6 (csak az elektronikus alkatrészek esetében, ha be van építve)
Kompatibilis a WeAssisttal
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió
Váz
Szín
Szürkésfehér (hasonló RAL9002)
Villa alakja
Meghajtás
A ház anyaga
Elektromos
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
110,5 mm
Körbeforgás
230 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
115 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
85 Shore A
Felépítmény anyaga
Acél, vas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
150 mm
Szálvédők
Beépített futófelület védelem
Futófelület színe
Palaszürke (RAL7015)
Csapágy
Kerékagy motor

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Kevesebb hiányzás betegség miatt
Gyors megtérülés a kevesebb betegség miatti kiesés révén