Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Integral assist
Rendelési szám:
900000350
EAN:
4031582553161
Termékszám:
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270° R
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Díjnyertes design
Az Integral assist egy elektromobilitási célra tervezett, görgőkkel ellátott termék, amely alatátóként, csap furattal profilruda...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Az Integral assist egy elektromobilitási célra tervezett, görgőkkel ellátott termék, amely alatátóként, csap furattal profilrudakhoz csatlakoztatható, rövid kivitelben. A kerekei 150 mm átmérőjűek, futófelületük öntött poliuretánból készült, míg a görgők testét acél, vas anyagból alakították ki a nagy terhelhetőség és a tartósság érdekében. A kerékegység központi féket vagy kormányzást biztosító házba épül, amely totál- vagy irányfékkel használható, így a mozgatás biztonságosan szabályozható. A terméket elsősorban altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI- és röntgenberendezésekhez, valamint számítógépes kerekeken guruló eszközökhöz, dialízis kocsikhoz, kórházi ágyakhoz, kórházakhoz, gyógyszerkocsikhoz, ápolói kocsikhoz, hordágyakhoz, ultrahang-készülékekhez, lélegeztetőgépekhez, illetve idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz ajánljuk.
Cikkszámok
Hajtóegység működtető
Hajtóegység Motor
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Kevesebb hiányzás betegség miatt
Gyors megtérülés a kevesebb betegség miatti kiesés révén