Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Integral assist
Rendelési szám:
900000051
EAN:
4031582550412
Termékszám:
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 180°
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Díjnyertes design
A Integral assist egy elektromobilitási termék, amely rövid kivitelű, csapos furattal rendelkező profilrudakhoz csatlakoztatható...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Integral assist egy elektromobilitási termék, amely rövid kivitelű, csapos furattal rendelkező profilrudakhoz csatlakoztatható, és elsősorban orvosi és ápolási eszközök mozgatására szolgáló kerekes szerkezetek, így az egészségügyi berendezések könnyű és biztonságos áthelyezését segíti. A kerék átmérője 150 mm, futófelülete öntött poliuretánból készült, amely csendes gördülést, jó tapadást és kopásállóságot biztosít, míg a kerék teste acélból, azaz vasból készül a nagy terhelhetőség érdekében. A kerék középpontifékes görgővel rendelkezik, amely totál- vagy irányfékkel szerelhető, így a termék rögzítése és irányítása egyaránt megoldható. Az Integral assist tipikus alkalmazási területei az altatókocsik, a C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgenberendezések, a kerekeken mozgatott számítógépek, a dialízis kocsik, a kórházi ágyak, a kórházak, a gyógyszerkocsik, az ápolói kocsik, a hordágyak, az ultrahang-készülékek, a lélegeztetőgépek, valamint az idősek otthonai és gondozóházak.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Hajtóegység működtető
Hajtóegység Motor
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Kevesebb hiányzás betegség miatt
Gyors megtérülés a kevesebb betegség miatti kiesés révén