Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Elastech kerék acél, vas testből és 60 mm széles, rugalmas gumi futófelületből áll, amely fekete színű és vulkanizált. A kerék átmérője 250 mm. A statikus terhelhetőség 1050 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 525 kg 6 km/h sebességnél vagy 630 kg 4 km/h sebességnél. A kerék AMR rendszerek, automatizált shuttle rendszerek, autóipari OEM, élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, tűzoltótechnika, gépipar, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, professzionális takarítókocsik, görgős konténerek, állványok, szerszámrendszerek, szállítóberendezések és munkapadok alkalmazásaihoz alkalmas.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
EEZ 250x60-Ø190 DG
S4-anyagszám
199800122
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
630 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
525 kg
Statikus teherbírás
1050 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,36 kg
Termék neve
Elastech
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
68 Shore A
Felépítmény anyaga
Acél, vas
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált
Tengely furat átmérője
190 mm
Kerékagy hossza
60 mm
Futófelület szélessége
60 mm
Átmérő
250 mm
Test szélessége
60 mm
Csapágy
Furat, megmunkálás nélkül
Kerék színe
Mélyfekete (hasonló RAL9005)
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal