Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Duratech kerék egy poliamid, nehéz anyagból készült görgőkerék, amely siklócsapágy-rendszerrel van felszerelve és kasztorokban való alkalmazásra tervezték. A kerék átmérője 100 mm, a futófelület szélessége 50 mm, amely megegyezik a kerék anyagával. A tengely furatának átmérője 20 mm, míg a nábhossz 60 mm. A kerék statikus terhelhetősége 1200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 600 kg 6 km/h sebességnél, illetve 720 kg 4 km/h sebességnél. Ez a konstrukció biztosítja a megbízható és hosszú élettartamú működést különféle ipari és kereskedelmi alkalmazásokban.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
TOO 100x50-Ø20 HL60
EAN
4031582322491
S4-anyagszám
199804809
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
720 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
600 kg
Statikus teherbírás
1200 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
0,38 kg
Termék neve
Duratech
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
60 mm
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
Kerék színe
Természetes fehér
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással