Kerék 100 mm
Duratech heat
Rendelési szám:
199034267
EAN:
4031582347234
Termékszám:
IOG 100x35-Ø8,4 clip
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Kopásálló kerekek
A Duratech heat kerék egy alumínium alapanyagból készült, száraz csapágyhüvellyel szerelt görgő, amely 100 mm átmérővel és 35 mm...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Duratech heat kerék egy alumínium alapanyagból készült, száraz csapágyhüvellyel szerelt görgő, amely 100 mm átmérővel és 35 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék nábhossza 45 mm, a tengelyfurat átmérője pedig 8,4 mm. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, biztosítva az egységes szerkezetet és megbízható teljesítményt. A kerék statikus terhelhetősége 250 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 125 kg 4 km/h sebességnél, amely ideális választás a közepesen terhelésnek kitett szállítási és mozgatási alkalmazásokhoz.
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással