Kerék 100 mm
Basetech
EAN:
4031582410358
Termékszám:
POO100x36-Ø12 white
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Kopásálló kerekek
A Basetech kerék egy polipropilén anyagból készült, 100 mm átmérőjű görgő, amely gördülő konténerekhez és bolti bútorokhoz, vala...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Basetech kerék egy polipropilén anyagból készült, 100 mm átmérőjű görgő, amely gördülő konténerekhez és bolti bútorokhoz, valamint kiállítókhoz alkalmazható. A kerék futófelülete 36 mm széles és a kerékkel megegyező anyagból készült. A csapágy siklócsapágy típusú, amely biztosítja a zökkenőmentes működést. A tengely furatának átmérője 12 mm, míg a nábhossz 44,4 mm. A kerék statikus terhelhetősége 320 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 160 kg, amely 4 km/h sebességnél érvényes. Ez a kerék ideális megoldás olyan alkalmazásokhoz, ahol megbízható és tartós görgő szükséges.
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással