Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Basetech kerék egy polipropilén anyagból készült görgő, amely 125 mm átmérővel és 40 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék hub hossza 44,4 mm, a tengelyfurat átmérője pedig 12 mm. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével. A kerék siklócsapágy-rendszerrel van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 200 kg 3 km/h sebességnél. A Basetech kerék gördülő konténerekhez és bolti bútorokhoz, valamint kiállítókhoz alkalmazható, így ideális választás kereskedelmi és ipari környezetben történő használatra.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
POO125x40-Ø12 white
EAN
4031582410365
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 3 km/h-nál
200 kg
Statikus teherbírás
400 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,18 kg
Termék neve
Basetech
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (D)
65 Shore D
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Tengely furat átmérője
12 mm
Kerékagy hossza
44,4 mm
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással