Kerék 100 mm
Basetech
EAN:
4031582419016
Termékszám:
POR100x36-Ø12
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Kopásálló kerekek
A Basetech kerék egy polipropilén anyagból készült görgő, amely 100 mm átmérővel és 36 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Basetech kerék egy polipropilén anyagból készült görgő, amely 100 mm átmérővel és 36 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék tűgörgős csapággyal van ellátva, amely biztosítja a sima és megbízható működést. A 12 mm átmérőjű tengely-furattal és 44,4 mm hosszúságú nábbal szerelt kerék statikus terhelhetősége 320 kg, míg dinamikus terhelhetősége 160 kg 4 km/h sebességnél. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével. Ez a kerék ideális megoldás görögös konténerek és bolti bútorok, valamint kiállítók mozgatásához.
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással