Kerék 125 mm
Basetech
EAN:
4031582411034
Termékszám:
POR125x40-Ø12 HL44,4 RAL9011
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Kopásálló kerekek
A Basetech kerék egy polipropilén anyagból készült görgő, amely 125 mm átmérővel és 40 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Basetech kerék egy polipropilén anyagból készült görgő, amely 125 mm átmérővel és 40 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék középcsapágyának hossza 44,4 mm, a tengelyfurat átmérője pedig 12 mm. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, polipropilénből készült. A kerék tűgörgős csapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 200 kg 4 km/h sebességnél. A Basetech kerék ideális alkalmazási területei a görögös konténerek és a bolti bútorok, valamint kiállítók mozgatása.
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással