Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Váltókar egy kerékpár tartozék, amely a görgő szerkezetének fontos komponenseként szolgál. Ez a precíziós alkatrész 0,06 kg tömegű, így rendkívül könnyű és könnyen kezelhető. A váltókar kifejezetten arra tervezték, hogy megbízható működést biztosítson a görgő mechanizmusában, és elősegítse a zökkenőmentes üzemeltetést. Alkalmazása során biztosítja a megfelelő erőátvitelt és pozicionálást, amely elengedhetetlen a görgő optimális teljesítményéhez. A terméket magas minőségű anyagokból gyártották, hogy hosszú élettartamot és tartósságot garantáljon. Ideális választás azok számára, akik megbízható és precíz alkatrészeket keresnek görgőik karbantartásához és felújításához.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Artikelnummer
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift
EAN
4031582322101
S4 Materialnummer
199004941
Core attributes
Gehäusetyp
Tartozék
Gesamtgewicht
0,06 kg
Produktname
Váltókar
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
special-features-image
Különleges funkciók