Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Váltókar egy kerékpár tartozék, amely a görgő szerkezetének fontos komponenseként szolgál. Ez a precíziós alkatrész 0,12 kg tömegű, így könnyű és könnyen kezelhető megoldást nyújt a görgő működésének optimalizálásához. A Váltókar kifejezetten arra tervezték, hogy megbízható teljesítményt nyújtson hosszú ideig, és zökkenőmentes integrációt biztosítson a meglévő görgő rendszerekbe. Alkalmazása során biztosítja a megfelelő erőátvitelt és stabilitást, így hozzájárul a görgő teljes rendszer hatékonyságának fenntartásához és javításához.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Artikelnummer
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift
EAN
4031582322095
S4 Materialnummer
199002878
Core attributes
Gehäusetyp
Tartozék
Gesamtgewicht
0,12 kg
Produktname
Váltókar
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
special-features-image
Különleges funkciók