Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Váltókar egy kerékpár tartozék, amely 0,09 kg tömegű és a kerékagyak működésének optimalizálására szolgál. Ez a precíz mérnöki megoldás lehetővé teszi a váltómechanizmus pontos beállítását és kalibrációját, biztosítva a zökkenőmentes sebességváltást. A könnyű konstrukció minimális terhelést jelent a kerékagyra, miközben megbízható teljesítményt nyújt hosszú távú használat során. A Váltókar ideális választás azon felhasználók számára, akik professzionális szintű karbantartást és finomhangolást igényelnek kerékpárjuk váltórendszerén.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Artikelnummer
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift
EAN
4031582322118
S4 Materialnummer
199008215
Core attributes
Gehäusetyp
Tartozék
Gesamtgewicht
0,09 kg
Produktname
Váltókar
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
special-features-image
Különleges funkciók