Forgóvillás görgő 150 mm
Integral twin
Rendelési szám:
990061563
EAN:
4031582341591
Termékszám:
2940USX150R05-28 7035 W
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Díjnyertes design
Az Integral twin forgóvillás görgo egy precíziós szállítóeszköz, amely tömör, kerek csappal szerelhető és kifejezetten orvosi al...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Integral twin forgóvillás görgo egy precíziós szállítóeszköz, amely tömör, kerek csappal szerelhető és kifejezetten orvosi alkalmazásokhoz tervezve. A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területén kell tömíteni a megfelelő működés érdekében. A szerkezet középsúlyú acéllemezből készült házban helyezkedik el, amely precíziós golyóscsapágyat tartalmaz a forgórész számára, biztosítva a sima és megbízható forgómozgást. A görgo 150 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amelynek futófelülete fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretánból készült, míg a kerekek teste poliamidból gyártott. A kerék precíziós, tömített golyóscsapágyat használ, amely hosszú élettartamot és alacsony súrlódást garantál. Az eszköz teljes magassága 175 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 450 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 150 kg 4 km/h sebességnél és 150 kg 3 km/h sebességnél. Az Integral twin forgóvillás görgo alkalmazható altatókocsikban, C-karokba, CT-vizsgálókba, MRI és röntgenberendezésekbe, ápolási ágyakba, kórházi ágyakba, kórházakban, idősek otthonában és gondozóházakban, sebészeti robotokba, műtőasztalokba és ultrahang készülékekbe.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet
German Design Award
German Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Tanúsított biztonság
TÜV Süd által tanúsított teljesítményszabvány
Kényelmes manőverezhetőség
Könnyű akadályátlépés nagy kerekekkel és rugalmas kerékaggyal
Többlépcsős kapcsolási funkció
Akár három rögzítési pozíció: irányrögzítés, teljes rögzítés vagy szabad mozgás
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Padlóvédelem terheléselosztással
Két kerék osztja el a terhet és minimalizálja a padlónyomokat
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Rendkívül erős szerkezet
Rendkívül erős szerkezet