Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Linea
EAN:
4031582368734
Termékszám:
5941UAP100R05-22 RAL9002
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea forgóvillás görgő irányfékkel egészségügyi és szociális célú kocsikhoz és berendezésekhez készült. Rögzítése tömör csap,...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea forgóvillás görgő irányfékkel egészségügyi és szociális célú kocsikhoz és berendezésekhez készült. Rögzítése tömör csap, kerek kialakítású, háza poliamidból készül, forgását precíziós golyóscsapágy biztosítja. A kerék átmérője 100 mm, csapágyazása precíziós golyóscsapágy, futófelülete fröccsöntött poliuretán, teste pedig poliamid. A termék teljes magassága 120 mm. A statikus terhelhetőség 240 kg, a dinamikus terhelhetőség 120 kg 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgenberendezések, ápolási ágyak, étkeztető és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dializis kocsik, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemelők, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott