Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, amely kiváló forgási tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste szintén poliamid anyagból készült, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, miközben a precíziós golyóscsapágy gondoskodik a gördülékeny mozgásról. A kerék átmérője 100 mm, a görgő teljes magassága 118 mm. A dinamikus teherbírás 120 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 240 kg, így ideális választás egészségügyi eszközökhöz, kórházi berendezésekhez, irodabútorokhoz és professzionális alkalmazásokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5940UAP100R05-22 9002/7015 2.0
EAN
4031582338768
S4-anyagszám
990079502
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
82 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
120 kg
Statikus teherbírás
240 kg
Összsúly
118 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,77 kg
Termék neve
Linea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Csavar rögzítőfuratok száma
2
Szerelvény típusa
Tömör csap, kerek
Csavar átmérője
22 mm
Csavar hossza
40 mm
Csavarmenet pozíciója
19 mm
Housing
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
52 mm
Körbeforgás
180 mm
Ellensúlyoz
32 mm
Körbeforgás
90 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
20 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
20 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Futófelület színe
Palaszürke (RAL7015)
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Palaszürke (RAL7015)

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Kiegészítők

Tartozék
Linea
5940-CAP

A Linea tartozék egy speciálisan tervezett kiegészítő elem görgőkhöz, amely kiváló minőségű anyagokból készült és precíz mérnöki megoldásokat kínál ipari alkalmazásokhoz. Ez a tartozék optimális teljesítményt biztosít különböző munkakörnyezetekben, megbízható működést garantálva hosszú távon. A Linea tartozék könnyű szerelhetőséget és tartós használatot tesz lehetővé, megfelelve a szigorú műszaki követelményeknek és ipari szabványoknak.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Linea
5941UAP100R05-22 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő irányfékes változata tömör csap, kerek típusú felszerelési megoldással rendelkezik. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely precíziós golyóscsapágyazással biztosítja a forgóvilla működését. A kerék teste szintén poliamid anyagból készül, futófelülete fröccsöntött poliuretán, amely precíziós golyóscsapágyazással van ellátva. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 120 mm. A dinamikus teherbírás 120 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás 240 kg. A termék alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok és CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházi eszközök, gyógyszerkocsik, mozgássegítő berendezések, idősek otthonai, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemelők, rekliner székek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg