Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Linea
EAN:
4031582352382
Termékszám:
5941UAP125P51 RAL9002
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea forgóvillás görgő irányfékkel egészségügyi és gondozási berendezésekhez fejlesztett gurulóelem, amely altatókocsikon, di...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Linea forgóvillás görgő irányfékkel egészségügyi és gondozási berendezésekhez fejlesztett gurulóelem, amely altatókocsikon, dialízis kocsikon, gyógyszerkocsikon, reklineren, lélegeztetőgépeken és kezelőszékeken egyaránt alkalmazható. A talplemez téglalap alakú, így a görgő a berendezés alsó szerkezetéhez egyszerűen rögzíthető. A ház poliamidból készül, és precíziós golyóscsapágyas forgócsapággyal van ellátva, amely biztosítja a villa könnyű elfordulását. A kerék átmérője 125 mm, precíziós golyóscsapágyra van szerelve, futófelülete fröccsöntött poliuretánból, kerékteste pedig poliamidból készült. A fékszerkezet segíti a görgő stabil rögzítését az üzemeltetés során. A görgő teljes magassága 148 mm. Statikus terhelhetősége 260 kg, dinamikus terhelhetősége 130 kg, amely 3 km/h sebesség mellett értendő.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott