Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Linea
EAN:
4031582351699
Termékszám:
5941UAP100P50 RAL9002
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea forgóvillás görgő irányfékkel nagy teherbírású, orvosi és ápolási környezetre tervezett gurulóelem, amely precíziós kial...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Linea forgóvillás görgő irányfékkel nagy teherbírású, orvosi és ápolási környezetre tervezett gurulóelem, amely precíziós kialakításával támogatja a mozgatható berendezések manőverezhetőségét. A csatlakozást téglalap alakú talplemez biztosítja a berendezéshez, így a rögzítés stabil és kivitelezhető. A ház poliamidból készül, és precíziós golyóscsapágyas forgócsapággyal rendelkezik, amely a villa szabad és egyenletes elfordulását biztosítja. A kerék átmérője 100 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete fröccsöntött poliuretán, amely csendes, rugalmas és kopásálló gördülést nyújt, a kerékteste pedig poliamidból készül, ezért könnyű és ütésálló. A termék teljes magassága 124 mm. Statikus terhelhetősége 240 kg, dinamikus terhelhetősége 120 kg, 3 km/h sebesség mellett.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott