Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, amely kiváló forgási tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste szintén poliamid anyagból készült, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít. A kerék precíziós golyóscsapágyazással van felszerelve, 100 mm átmérővel. A görgő összmagassága 121 mm. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 120 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelés esetén pedig 240 kg. Ideális megoldás kórházi eszközökhöz, ápolási ágyakhoz, dialízis kocsikhoz, sebészeti robotokhoz, lélegeztetőgépekhez és egyéb orvosi berendezésekhez.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5940UAP100P50 9002/7015 2.0
EAN
4031582349467
S4-anyagszám
990079508
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
82 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
120 kg
Statikus teherbírás
240 kg
Összsúly
121 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,73 kg
Termék neve
Linea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
51,5 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
46,5 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
61,5 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
56 mm
Talplemez hossza
77 mm
Talplemez szélessége
67 mm
Housing
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
52 mm
Körbeforgás
180 mm
Ellensúlyoz
32 mm
Körbeforgás
90 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
20 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
20 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Futófelület színe
Palaszürke (RAL7015)
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Palaszürke (RAL7015)

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Kiegészítők

Tartozék
Linea
5940-CAP

A Linea tartozék egy speciálisan tervezett kiegészítő elem görgőkhöz, amely kiváló minőségű anyagokból készült és precíz mérnöki megoldásokat kínál ipari alkalmazásokhoz. Ez a tartozék optimális teljesítményt biztosít különböző munkakörnyezetekben, megbízható működést garantálva hosszú távon. A Linea tartozék könnyű szerelhetőséget és tartós használatot tesz lehetővé, megfelelve a szigorú műszaki követelményeknek és ipari szabványoknak.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Linea
5941UAP100P50 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamidból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátott forgószerkezettel a könnyű manőverezhetőség érdekében. A kerék teste szintén poliamid anyagból áll, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely kiváló tapadást és csendes működést garantál, miközben a kerék precíziós golyóscsapágyazása hosszú élettartamot biztosít. A görgő 100 mm átmérőjű kerékkel és 124 mm összmagassággal rendelkezik. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 120 kg 3 km/h sebességnél, statikus terheléskor pedig 240 kg, így ideális megoldás altatókocsikhoz, ápolási ágyakhoz, dialízis kocsikhoz, kórházi berendezésekhez, valamint professzionális takarítókocsikhoz.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Totálfékes görgő 100 mm
Linea
5947UAP100P50 9002/3000/7015 2.0

A Linea totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, amely kiváló forgási tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste szintén poliamid anyagból készül, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán borítással van ellátva, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít. A kerék átmérője 100 mm, precíziós golyóscsapágyazással felszerelve. A görgő összmagassága 121 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 120 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 240 kg, így megbízhatóan használható orvosi berendezésekben, kórházi eszközökben, irodabútorokban és professzionális takarítókocsikban.

100 mm
121 mm
120 kg
100 mm
121 mm
120 kg