Totálfékes görgő 100 mm
Agila
EAN:
4031582325980
Termékszám:
2477DIK100R07-Ø27-30
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila névre hallgató totálfékes görgő a bútorgyártás, az ápolási és a vendéglátóipari eszközök mozgatásához készült, amely az...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az Agila névre hallgató totálfékes görgő a bútorgyártás, az ápolási és a vendéglátóipari eszközök mozgatásához készült, amely az ápolási intézményekben, kórházakban, éttermekben és egyéb szakmai környezetben is megbízható működést biztosít. A görgő csatlakozóelemét szintetikus feszítő, kerek kialakítású rögzítés alkotja, amelynek átmérőjét rendeléskor kérjük, szíveskedjen jelezni. A házazat kétsoros golyós kialakítású, amely a kiváló forgási tulajdonságokat és a stabil kormányzást szolgálja, anyaga acéllemez, közepes vastagságú kivitelben. A kerék átmérője 100 mm, futófelülete tömör gumiból készül, amely nyomot nem hagy, a kerék tengelyét pedig kúpos golyóscsapágy támasztja meg, míg a kerék testét acéllemez alkotja. A teljes beépítési magasság 138 mm, így a görgő a szokásos bútorlábakhoz és alvázakhoz is könnyen illeszthető. A terhelhetőség álló helyzetben 160 kg, míg 3 km/h sebesség mellett dinamikus terhelés esetén 80 kg.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet